Pinchventiel VZQA-C-M22U-25-S12S12-V4V4S1-4
3968927
GTIN: 4052568291037
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Pinchventiel pneumatisch bediend
Ventielfunctie
2/2 open monostabiel
Aansluiting armatuur
Clamp conform ASME-BPE type B
Debiet Kv
18 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 4 bar