Pinchventiel VZQA-C-M22U-25-TT-V4V4S1-4
3968928
GTIN: 4052568291044
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Pinchventiel pneumatisch bediend
Ventielfunctie
2/2 open monostabiel
Aansluiting armatuur
1 NPT
Debiet Kv
18 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 4 bar