Klepstandmelder SRBE-CA3-YR90-N-1-P-C2N12-C1
3998920
GTIN: 4052568273972
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V
Elektrische aansluiting
Schroefklem
Positie-indicator
Geel/rood
Functie schakelelement
Maakcontact
Kabelschroefkoppeling
1/2 NPT