Pneumatisch ventiel VL/O-3-PK-3X2

4245

GTIN: 4052568000592

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
100 l/min
Pneumatische aansluiting 1
PK-3
Bedrijfsdruk
0 bar - 8 bar