Magneetventiel MFH-5-PK-3

4448

GTIN: 4052568110475

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
105 l/min
Pneumatische aansluiting 1
PK-3
Bedrijfsdruk
3 bar - 8 bar