Magneetventiel MFH-3-M5

4450

GTIN: 4052568000608

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
58 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M5
Bedieningswijze
Elektrisch