Pneumatisch ventiel J-5-PK-3
4503
GTIN: 4052568000639
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
105 l/min
Pneumatische aansluiting 1
PK-3
Bedrijfsdruk
1 bar - 8 bar