Ventiel VOFC-LT-M32C-M-FG14-F19
4514738
GTIN: 4052568274665
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
601 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedrijfsdruk
1 bar - 8 bar