Ventiel VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19A
4514747
GTIN: 4052568274757
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2162 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Bedrijfsdruk
2 bar - 8 bar