Ventiel VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19A

4514749

GTIN: 4052568274771

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2794 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Bedrijfsdruk
2 bar - 8 bar