Magneetventiel MOFH-3-M5
4543
GTIN: 4052568008505
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
46 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M5
Bedieningswijze
Elektrisch