Magneetventiel MFH-2-M5

4573

GTIN: 4052568008529

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
75 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M5
Bedieningswijze
Elektrisch