Filterregelventiel LFR-1/4-D-O-MIDI-T18-EX4

4772765

GTIN: 4052568418595

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2000 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm