Filterregelventiel LFR

Der robuste Filterregler LFR-...-EX4: Zuverlässige Leistung und hohe Beständigkeit für den Einsatz in korrosiven Außenumgebungen
  • Robuust in volledig metalen uitvoering
  • Hoge bestendigheid tegen corrosie (corrosiebestendigheidsklasse KBK 3 volgens Festo Norm 940 070)
  • Omgevingstemperatuur -40 … +80 °C
  • Bestand tegen UV-straling en corrosieve omgeving
  • Met of zonder manometer
  • Veilige handmatige uitlaat
  • Energie-efficiënt: uitstekende lekkagewaarden
  • Aantrekkelijke prijs
  • Volgens EU ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
  • Bouwgrootte: Midi