Filterregelventiel LFR-1/2-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
4772770
GTIN: 4052568418649
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1665 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 16 bar
Filterfijnheid
5 µm