Filterregelventiel LFR-N1/2-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
4772778
GTIN: 4052568418724
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
1/2 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1665 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 16 bar
Filterfijnheid
5 µm