Kogelkraan VZBF-11/4-P1-20-D-2-F0405-V15V15

4810854

GTIN: 4052568275600

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
2-weg kogelkraan
Debiet Kv
140 m³/h
Aansluiting armatuur
Flens conform ANSI B16.5 klasse 150
Bedieningswijze
Mechanisch