Kogelkraan VZBF
De tweedelige, roestvrijstalen kogelkraan voor vloeibare en gasvormige media is eenvoudig te onderhouden. De Fire Safe-uitvoering voldoet aan de eisen conform API 607.
- Flensaansluitingen conform ANSI B 16.5. class 150
- API 607 Fire Safe-goedkeuring
- RVS-uitvoering
- Automatisierbarer 2-Wege-Flanschkugelhahn
- Aufbauflansch nach ISO 5211
- Ausblasgesicherte Welle
- Manuelle Betätigung über Handhebel möglich