Compacte cilinder ADN-S-6-10-I
4886886
GTIN: 4052568419028
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
6 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
17 N
Slag
10 mm
Demping
Geen demping