Compacte cilinder ADN-S-63-30-I-P-A

5132668

GTIN: 4052568299569

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
30 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden