Compacte cilinder ADN-S-50-5-I-P

5138178

GTIN: 4052568786298

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
5 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden