Compacte cilinder ADN-S-40-20-I-P

5138599

GTIN: 4052568794187

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
20 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden