Compacte cilinder ADN-S-40-25-I-P
5138600
GTIN: 4052568794194
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden