Compacte cilinder ADN-S-10-5-I-A
5177082
GTIN: 4052568420185
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
47 N
Slag
5 mm
Demping
Geen demping