Compacte cilinder ADN-S-10-10-I-A

5177085

GTIN: 4052568420192

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
47 N
Slag
10 mm
Demping
Geen demping