Magneetventiel MHE2-MS1H-5/2-M7
525113
GTIN: 4052568161163
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
90 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M7
Bedrijfsdruk
-0.9 bar - 8 bar