Magneetventiel MHE2-MS1H-5/2-QS-4
525117
GTIN: 4052568161187
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
90 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-4
Bedrijfsdruk
-0.9 bar - 8 bar