Magneetventiel MHE3-M1H-3/2G-1/8-K

525148

GTIN: 4052568161323

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
200 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedrijfsdruk
-0.9 bar - 8 bar