Magneetventiel MHE3-MS1H-3/2G-QS-6-K

525153

GTIN: 4052568161378

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
200 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-6
Bedrijfsdruk
-0.9 bar - 8 bar