Magneetventiel MHE3-M1H-3/2O-1/8
525166
GTIN: 4052568082772
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
200 l/min
Bedrijfsdruk
-0.9 bar - 8 bar