Magneetventiel MHA4-M1H-3/2G-4-K

525176

GTIN: 4052568161460

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
400 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Bedrijfsdruk
-0.9 bar - 8 bar