Magneetventiel MHE4-M1H-3/2O-1/4-K

525208

GTIN: 4052568161637

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
400 l/min
Bedrijfsdruk
-0.9 bar - 8 bar