Manometer MA-40-10-R1/8-E-RG
525725
GTIN: 4052568046460
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 10 bar
Pneumatische aansluiting
R1/8
Meetnauwkeurigheid klasse
2,5