Vacuümgenerator VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1

526100

GTIN: 4052568083526

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.45 mm
Max. vacuüm
88 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
6.2 l/min