Vacuümgenerator VN-05-H-T2-PI2-VI2-RO1

526104

GTIN: 4052568083564

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.45 mm
Max. vacuüm
88 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
6.2 l/min