Vacuümgenerator VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RO1

526109

GTIN: 4052568083618

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.7 mm
Max. vacuüm
86 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
13.5 l/min