Vacuümgenerator VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1

526114

GTIN: 4052568083663

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.45 mm
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
15.7 l/min