Vacuümgenerator VN-20-L-T6-PI5-VI6-RO2
526131
GTIN: 4052568162252
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
2 mm
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
188 l/min