Vacuümgenerator VN-30-L-T6-PQ4-VA5-RO2
526136
GTIN: 4052568162283
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
3 mm
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
339 l/min