Vacuümgenerator VN-20-H-T6-PQ4-VA5-RO2
526145
GTIN: 4052568162313
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
2 mm
Max. vacuüm
92 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
98 l/min