Vacuümgenerator VN-30-H-T6-PQ4-VA5-RO2
526146
GTIN: 4052568162320
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
3 mm
Max. vacuüm
93 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
186 l/min