Vacuümgenerator VN-10-H-T4-PQ2-VA5-RQ3

526153

GTIN: 4052568083700

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.95 mm
Max. vacuüm
89 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
25 l/min