Vacuümgenerator VN-10-L-T4-PQ2-VQ3-RQ3

526157

GTIN: 4052568083717

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.95 mm
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
62.7 l/min