Filterregelventiel LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4

5271795

GTIN: 4052568422479

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1190 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 16 bar
Filterfijnheid
40 µm