Filterregelventiel LFR-N1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4

5271803

GTIN: 4052568422554

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
1/4 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1190 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 16 bar
Filterfijnheid
40 µm