Filterregelventiel LFR-N1/2-D-O-MIDI-T3-EX4

5271805

GTIN: 4052568422578

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
1/2 NPT
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3400 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm