Druksensor SDE5-V1-O-Q6E-P-M8
527461
GTIN: 4052568162573
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
-1 bar
Functie schakelelement
Maakcontact
Pneumatische aansluiting
QS-6