Drukopbouwventiel MS6-DL-1/4

529819

GTIN: 4052568164331

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2800 l/min
Bedrijfsdruk
4 bar - 18 bar
Bedieningswijze
Pneumatisch