Drukopbouwventiel MS6-DL-3/8
529821
GTIN: 4052568006808
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
5050 l/min
Bedrijfsdruk
4 bar - 18 bar
Bedieningswijze
Pneumatisch