Gestuurde terugslagklep HGL-M5-QS-4
530038
GTIN: 4052568085599
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Ontgrendelbare terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1
QS-4
Pneumatische aansluiting 2
M5
Bedrijfsdruk
0.5 bar - 10 bar
Bevestigingstype
Inschroefbaar - met uitwendige schroefdraad